Patice pro relé - PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - 2900457

6,2 mm svornicová základna PLC proti rušivým proudům, resp. rušivým napětím na řídicí straně, s připojením push-in, neosazená relé nebo elektronickým relé, s rozdělením napájecího napětí senzoru (BB), 1 spínací kontakt, vstupní napětí: 230 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysoké napětí odpadnutí relé
  • Necitlivé na rušivé proudy
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900457
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 389 (C-5-2017)
GTIN 4046356507776
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít