Elektronický reléový modul - PLC-OPT-110DC/300DC/1 - 2900385

PLC-INTERFACE, integrované elektronické relé, s přípojkou Push-in, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 110 V DC, výstup: 12-300 V DC/1 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Spínání bez opotřebení a odrážení
  • Necitlivý vůči vibracím a nárazům
  • Ochranné zapojení se vstupem a výstupem
  • Ukazatel stavu
  • Výstupy stejnosměrného napětí do 300 V DC/1 A
  • Možnost můstkování sousedních modulů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900385
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 406 (C-5-2017)
GTIN 4046356506892
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,032 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít