Elektronický reléový modul - PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW - 2900380

Obrázek ukazuje variantu s pružinovou svorkou

PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s připojením push-in a integrovaným miniaturním elektronickým relé, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní rozsah: -25 °C až +70 °C, 1 spínací kontakt, vstup: 110 V DC, výstup: 3–33 V DC/3 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Odolnost proti nárazům podle DIN 50155 (požadavky dle EN 61373)
  • Rozsah teplot -25 °C až +70 °C
  • Rozsah vstupního napětí 0,7-1,25 x UN
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900380
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 415 (C-5-2017)
GTIN 4046356508940
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít