Panelové PC - PPC 5315 SM EN - 2900373

Panelové PC s dotykovou obrazovkou a softwarovou klávesnicí, 15" displej, 3 zásuvná místa, Windows XP anglicky

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Panelová PC - špičkové řešení!
Panelová PC spojují ovládací a sledovací funkce s vlastnostmi vysoce výkonných PC - vše v jednom přístroji. Řízení, obsluha stroje nebo zařízení, programování, test a komunikace - špičkové řešení pro řídicí a regulační techniku. Panelová PC se vyznačují především kompaktní formou pouzdra a malou hloubkou vestavby. Díky použití hliníku na masivním čelním panelu a pouzdře mohou být použity také za zvláště ztížených podmínek okolního prostředí. PPC 5315 disponuje 15“ barevným displejem TFT s dotykovou obrazovkou s vysokou rozlišovací schopností a s rozlišením 1024x768 obrazových bodů a 3 volnými zásuvnými místy. Softwarová klávesnice, na níž jsou k dispozici všechna alfanumerická tlačítka standardní klávesnice, je dodávána sériově. Navíc je možné přepnout na oddělenou číselnou klávesnici. Na levém spodním okraji LCD displeje je umístěno pět přídavných kláves. Těmito přídavnými klávesami je možné vyvolat softwarovou klávesnici, zařídit přepnutí aplikací (Alt+Tab), aktivovat pravé tlačítko myši nebo změnit jas. Jedna z kláves je určena pro specifické funkce uživatele.

Obchodní data

Objednací klíč 2900373
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 356 (AX-2007)
GTIN 4046356127653
Hmotnost/kus (bez obalu) 12,500 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít