Elektronický reléový modul - PLC-OPT- 24DC/TTL - 2900363

PLC-INTERFACE pro signál TTL, sestávající ze svornicové základny PLC-O.../TTL s připojením push-in a integrovaným elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: TTL (5 V DC)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Úzká konstrukční šířka 6,2 mm
  • Necitlivý vůči vibracím a nárazům
  • Šroubová a pružinová svorka
  • Spínací výkon TTL (5 V), Fan out = 1
  • Ukazatel stavu
  • Integrované ochranné zapojení
  • Možnosti přemostění
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900363
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 416 (C-5-2019)
GTIN 4046356508995
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,030 kg
Číslo celní sazby 85364190
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít