Elektronický reléový modul - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 2900352

PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21 s připojením push-in a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Štíhlé provedení
  • Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
  • RT-III utěsněné elektronické relé
  • Funkční zástrčné můstky
  • Vysoký spínací výkon
  • Integrovaná vstupní zátěž
  • Nulový spínač napětí u výstupu AC
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900352
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 376 (C-5-2017)
GTIN 4046356508636
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
Číslo celní sazby 85364190
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít