Reléový modul - PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF - 2900345

PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s připojením push-in a zásuvným miniaturním relé s víceřadým zlatým kontaktem, rozsah: 0,75 x UN až 1,15 x UN, vstupní jmenovitá frekvence 16,7 Hz, 2 přepínače, vstupní napětí 230 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Odolnost proti vibracím a nárazům podle EN 50155
  • Bezpečné oddělení podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
  • Šroubové, pružinové připojení nebo přípojka Push-in
  • Vstupní jmenovitá frekvence 16,7 Hz
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900345
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 419 (C-5-2019)
GTIN 4046356507547
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,060 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít