Přepínač - PLC-RPT- 24UC/ 1/S/L - 2900327

PLC-INTERFACE s přepínačem (ovládání: šroubovákem) a integrovaným relé s výkonovými kontakty pro funkce „Manuální, Nula a Automatický“, s přípojkou Push-in, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, jeden spínač, vstupní napětí 24 V AC/DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pouze 6,2 mm úzký
  • Bezpečné oddělení podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
  • Plovoucí kontakt zpětného hlášení
  • Max. spínací proud 6 A
  • Šroubové, pružinové připojení nebo přípojka Push-in
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900327
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 404 (C-5-2017)
GTIN 4046356507561
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,034 kg
Číslo celní sazby 85364190
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít