Patice pro relé - PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 2900262

6,2 mm svornicová základna PLC pro vstupní funkce s připojením push-in, neosazená relé nebo elektronickým relé, k montáží na nosnou lištu NS 35/7,5, s rozdělením napájecího napětí senzoru (BB), 1 spínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900262
Ks/bal. 10 ks
GTIN 4046356512404
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít