Panelové PC - PPC 5112 SM - 2900069

Panelové PC s dotykovou obrazovkou a softwarovou klávesnicí, 12,1" displej, 1 zásuvné místo, Windows XP německy

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Panelová PC - špičkové řešení!
Panelová PC spojují ovládací a sledovací funkce s vlastnostmi vysoce výkonných PC - vše v jednom přístroji. Řízení, obsluha stroje nebo zařízení, programování, test a komunikace - špičkové řešení pro řídicí a regulační techniku.
Panelová PC se vyznačují především kompaktní formou pouzdra a malou hloubkou vestavby. Díky použití hliníku na masivním čelním panelu a pouzdře mohou být použity také za zvláště ztížených podmínek okolního prostředí.
PPC 5112 disponuje 12,1“ barevným displejem TFT s dotykovou obrazovkou s vysokou rozlišovací schopností a s rozlišením 800 x 600 obrazových bodů a 1 volným zásuvným místem. Softwarová klávesnice, na níž jsou k dispozici všechna alfanumerická tlačítka standardní klávesnice, je dodávána sériově. Navíc je možné přepnout na oddělenou číselnou klávesnici. Na levém spodním okraji LCD displejů je umístěno pět přídavných kláves. Těmito přídavnými klávesami je možné vyvolat softwarovou klávesnici, zařídit přepnutí aplikací (Alt+Tab), aktivovat pravé tlačítko myši nebo změnit jas. Jedna z kláves je určena pro specifické funkce uživatele.
Kromě toho jsou konfigurovatelné následující prvky vybavení standardních PC jako je procesor, operační paměť, datová paměť, síťová část a operační systém.

Obchodní data

Objednací klíč 2900069
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 355 (AX-2007)
GTIN 4046356115223
Hmotnost/kus (bez obalu) 8,000 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít