Rádiový modul - RAD-ISM-900-EN-BD-BUS - 2900017

Obrázek ukazuje variantu 2900016 RAD-ISM-900-EN-BD

Rádiový transceiver (vysílač a přijímač) s rozhraními Ethernet, RS-232 a RS-485 a patkou sběrnice pro pásmo 900 MHz ISM (Amerika).
Tento výrobek je určen výlučně pro export mimo Evropský hospodářský prostor (EWR).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečný přenos dat 128/192/256bitovým šifrováním AES
  • Zahrnuje jeden vysílač, který může být nastaven na 10 mW … 1 W
  • Podporuje protokoly TCP/IP, UDP a IP v4
  • Provoz v bezlicenčním pásmu ISM 902-928 MHz
  • Programovatelný pro konfigurace od bodu k bodu, od bodu k multibodu a od multibodu k bodu
  • Nabízí rozhraní pro přenos dat mezi rádiovým přenosovým systémem 900 MHz a Ethernetem, rozhraním RS-232, RS-422, resp. RS-485
  • Metoda rozprostření frekvence
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900017
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 468 (C-6-2017)
GTIN 4046356490115
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,380 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít