Vazební člen sběrnice - IL DN BK DI8 DO4-PAC - 2897211

Inline, Vazební člen sběrnice, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres připojení  

Výkres připojení

Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku

Zpět nahoru

Upozornění

Omezení užívání EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
Zpět nahoru

Rozměry

Výkres v měřítku
Šířka 80 mm
Výška 119,8 mm
Hloubka 71,5 mm
Poznámka k rozměrovým údajům rozměrové údaje s konektory
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 55 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 10 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 10 % ... 95 % (podle EN 61131-2)
Tlak vzduchu (provoz) 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.)
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.)
Druh ochrany IP20
Zpět nahoru

Všeobecné

Způsob montáže Nosná lišta
Čistá hmotnost 320 g
Poznámka k hmotnostním údajům s konektory
Diagnostická hlášení ochrana digitálních výstupů proti zkratu / přetížení ano
výpadek napájení snímače ano
výpadek napájení akčního členu ano
Zpět nahoru

Rozhraní

Název DeviceNet™
Počet kanálů 1
Typ připojení TWIN COMBICON
Rychlost přenosu 500 kBit/s, 250 kBit/s, 125 kBit/s (lze nastavit DIP přepínači nebo lze programovat)
Počet pólů 10
Název Inline místní sběrnice
Typ připojení Datové řazení Inline
Rychlost přenosu 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatické rozpoznání, žádný smíšený systém)
Zpět nahoru

Systémové meze vazebního členu sběrnice

Počet podporovaných účastníků max. 63 (na stanici)
Počet připojitelných účastníků místní sběrnice max. 61 (vstupy / výstupy na desce jsou dvěma účastníky)
Počet účastníků s parametrickým kanálem max. 8
Počet podporovaných svornic odbočky s rozvětvením dálkové sběrnice 0
Zpět nahoru

Potenciály Inline

Název Napájení vazebního členu sběrnice UBK; Z napájení vazebního členu sběrnice se tvoří napájení logiky UL (7,5 V) a analogové napájení UANA (24 V).
Napájecí napětí 24 V DC (po konektoru Inline)
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)
Odběr proudu max. 0,9 A
Název Napájení logiky (UL)
Napájecí napětí 7,5 V DC ±5 %
Zdroj napájení max. 0,8 A DC
Název Napájení analogových modulů (UANA)
Napájecí napětí 24 V DC
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)
Zdroj napájení max. 0,5 A DC
Název Napájení hlavního okruhu na (UM)
Napájecí napětí 24 V DC
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)
Zdroj napájení max. 8 A DC (Součet z UM + US)
Odběr proudu max. 8 A DC
Název Napájení okruhu segmentu (US)
Napájecí napětí 24 V DC (po konektoru Inline)
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)
Zdroj napájení max. 8 A DC (Součet z UM + US)
Odběr proudu max. 8 A DC
Zpět nahoru

Digitální vstupy

Název vstupu Digitální vstupy
Popis vstupu EN 61131-2 Typ 1
Typ připojení Konektor Inline
Technika připojení 3 vodič
Počet vstupů 8
Doba odezvy typická cca. 500 µs
Ochranný název Ochrana proti přepólování
Vstupní napětí 24 V DC
Rozsah vstupního napětí, signál "0" -30 V DC ... 5 V DC
Rozsah vstupního napětí, signál "1" 15 V DC ... 30 V DC
Jmenovitý vstupní proud při UIN typ. 3 mA
Typický vstupní proud pro každý kanál typ. 3 mA
Doba zpoždění při změně signálu z 0 na 1 1,2 ms
Doba zpoždění při změně signálu z 1 na 0 1,2 ms
Zpět nahoru

Digitální výstupy

Název výstupu Digitální výstupy
Typ připojení Konektor Inline
Technika připojení 3 vodič
Počet výstupů 4
Ochranný název ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení
Výstupní napětí 24 V DC -1 V (při jmenovitém proudu)
Jmenovité výstupní napětí 24 V DC
Maximální výstupní proud pro každý kanál 500 mA
Maximální výstupní proud pro každý modul / svorku 2 A
Maximální výstupní proud jednoho modulu 2 A
Jmenovitá zátěž induktivní 12 VA (1,2 H, 48 Ω)
Jmenovitá zátěž svítidel 12 W
Jmenovitá zátěž ohmická 12 W
Zpět nahoru

Normy a určování

Mechanické kontroly Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5g
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 Provoz: 25g, 11 ms trvání, rázový impuls s průběhem polosinusoidy
Přípojka podle normy CUL
Třída ochrany III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250200
eCl@ss 4.1 27250200
eCl@ss 5.0 27250200
eCl@ss 5.1 27242600
eCl@ss 6.0 27242600
eCl@ss 7.0 27242608
eCl@ss 8.0 27242608
eCl@ss 9.0 27242608
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC001434
ETIM 3.0 EC001604
ETIM 4.0 EC001604
ETIM 5.0 EC001604
ETIM 6.0 EC001604
ETIM 7.0 EC001604
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015
UNSPSC 7.0901 43201404
UNSPSC 11 43172015
UNSPSC 12.01 43201404
UNSPSC 13.2 32151602
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít