Horní díl pouzdra - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Horní díl pouzdra s větracími štěrbinami, Vestavná hloubka připojení: 22,35 mm, šířka: 35,6 mm, výška: 89,7 mm, Hloubka: 49,78 mm, barva: světle šedá (7035)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů BC
  • Odpovídající normě DIN EN 43880
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
  • Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2896047
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 698 (C-1-2013)
GTIN 4046356095464
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít