Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFNT 14TX/2FX - 2891954

Switch Ethernet pro široký rozsah teploty, 14 portů TP-RJ45, automatické rozpoznání přenosové rychlosti 10 nebo 100 MBit/s (RJ45), funkce automatického křížení; dva optické porty ve formátu SC.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Switch Ethernet se standardními funkcemi a 14 porty RJ45 a dvěma optickými porty SC-D pro extrémní prostředí (-40 °C ... +75 °C). Automatické rozpoznání přenosové rychlosti 10 nebo 100 MBit/s (RJ45), funkce automatického křížení, vstupní napětí 12 V DC ... 48 V DC, redundantní napájení s dálkovým hlášením alarmu.

Vaše výhody

  • K dispozici jsou přístroje pro standardní rozsah teplot (0 °C ... 60 °C ... širší rozsah teplot (-40 °C ... 75 °C)
  • 16 portů v jednom úzkém kovovém pouzdře s redundantním vstupním napětím
  • Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci
  • Lokální diagnostické indikace LED
  • Možnosti zabezpečení u zajištění kabelů
  • Porty RJ45 umožňují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s; optické porty umožňují 100 MBit/s
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2891954
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 391 (C-6-2017)
GTIN 4046356551632
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,175 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít