Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFN 5GT - 2891444

Přepínač Ethernet, pět přípojek TP-RJ45 s 10/100/1000 MBit/s na všech přípojkách, automatické rozpoznávání přenosové rychlosti 10/100/1000 MBit/s (RJ45), funkce automatického křížení a QoS

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Pomocí přepínačů Factoryline řady FL SWITCH SFN se standardními funkcemi a jejich četných variant provedení se dají sítě Ethernet rychle a cenově výhodně rozšířit až na úroveň pole. Díky úzkému pouzdru se tyto součásti hodí k univerzálnímu, decentralizovanému použití ve skříňových rozváděčích a svorkovnicích. Přepínače jsou vybaveny pěti nebo osmi porty.

Přepínače FL SWITCH SFN 5GT podporují funkci Autonegotiation na portech Twisted Pair a umožňují přenosové rychlosti 10/100/1000 MBit/s. Podporován je rovněž smíšený provoz při připojení segmentů s různými přenosovými rychlostmi.

Díky funkci automatického křížení (Autocrossing) portů RJ45 je rozlišování vodičů 1:1 a Crossover zbytečné.

Spínací vlastnosti
– Schopnost vícenásobného adresování
Přepínač se učí adresy koncových přístrojů nezávisle na sobě navzájem. Přepínač je schopen ukládat až 8192 MAC adres ve své adresové tabulce.
– Kvalita služby
Při přenosových špičkách jsou balíčky s vyšší prioritou 802.1Q a Differentiated Services vyřizovány přednostně. Přepínač je vybaven čtyřmi integrovanými prioritními čekacími frontami.

– Filtrování Multicast
Multicast filtr blokuje PROFINET PTCP Delay Traffic. Za tímto účelem jsou rámy s MAC cílovými adresami v oblasti 01-80-C2-00-00-02 až 01-80-C2-00-00-0F filtrovány. Filtr blokuje LLDP Traffic, protože PTCP Delays používají tutéž MAC adresu (01-80-C2-00-00-0E).

Přípojka je realizována demontovatelnou zástrčkou COMBICON. US má střídavých 24 V, GND stejnosměrných 0 V.  FE, provozní země.

Vaše výhody

  • Všechny porty nabízejí přenosové rychlosti 1000 MBit/s
  • Podpora Jumbo Frames (velikost rámu až 10 240 bajtů/rám)
  • Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)
  • Lokální diagnostické indikace LED
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2891444
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 392 (C-6-2017)
GTIN 4055626000886
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,205 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít