Převodníky pro optický kabel - FL MC 2000T SM20 SC - 2891317

Optický konvertor s duplexní optickou přípojkou SC (1 300 nm) k realizaci 100Base-TX na skleněném vláknu Singlemode o délce max. 20 km. Funkce Auto MDI(X) a rozsáhlá diagnostika Link. K montáži na lištu DIN, s velkým rozsahem provozních teplot.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2891317
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 353 (C-6-2019)
GTIN 4046356869591
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,302 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít