Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4008T-2SFP - 2891062

Řízený přepínač Ethernet s osmi porty RJ45 po 10/100 Mbps a dvěma porty SFP po 1 000 Mbps. Velký rozsah provozní teploty od –40 do +75 °C.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Řízené průmyslové přepínače Ethernet typu FL SWITCH 4000 kombinují gigabitová rozhraní s vysokým síťovým výkonem a vyhovují tak požadavkům i nejnáročnějších aplikací. Rozsáhlá bezpečnost s úplnou redundancí IEEE (STP/RSTP/MST) a rozšířená kruhová redundance s časy opětovné připravenosti 15 ms optimalizují použitelnost v sítích. Webová přizpůsobivost zjednodušuje uživatelské rozhraní aktuálních aplikací a poskytuje možnosti škálování pro budoucnost. Rozsáhlý mix z přípojek 10/100 Mbps a gigabitových optických přípojek zajišťuje kombinaci vysokého výkonu a úspory nákladů na instalaci.

Vaše výhody

  • Unikátní funkce odklízení maskuje nepoužívané stránky konfigurace, redukuje komplexnost a doby potřebné na údržbu a uvádění do provozu
  • Bezpečná správa na bázi webu a SNMP
  • Rozsáhlá diagnostika s webovou podporou s konfigurovatelnými kontakty LED a dálkové signalizace
  • Osm portů 10/100 MBit/s RJ45 pro připojení přístrojů a dvě optická rozhraní SFP ve formátu LC pro hlavní síťové kabely.
  • Teplota okolí –40 až 75 °C
  • VLAN
  • Webová správa, SNMP

Obchodní data

Objednací klíč 2891062
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 318 (C-6-2019)
GTIN 4046356764308
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,280 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít