Převodníky pro optický kabel - FL MC 2000E LC - 2891056

Optický konvertor s optickou přípojkou LC Duplex (1 300 nm), k převodu ze 100Base-TX na optická vlákna Multimode. Funkce Auto-MDI(X). Rozsáhlá diagnostika odkazů. Napájení 12 až 57 VDC k montáži na lištu. Vyhovuje normám IEC 61850-3 a IEEE 1613.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Síťová struktura pode IEC 61850
  • IEEE 1613
  • Přepínání Auto-MDI/MDI-X
  • Funkce Link Fault Pass Through (LFPT) pro snadnou kontrolu spojení
  • Přenosové výkony 100 MBit/s
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2891056
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 353 (C-6-2019)
GTIN 4046356763141
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,315 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít