Svorka plošných spojů - MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - 2890959

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 630 V, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, barva: světle šedá. Výrobek s postranním vývodem pinu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Svorka pro plošné spoje pro pouzdra elektroniky ME MAX
  • Rozteč 7,5 mm
  • Svorka pro plošné spoje stojí kolmo na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2890959
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 125 (C-1-2013)
GTIN 4046356101578
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít