Pouzdro elektroniky - ME 22,5 F-UT BUS/ 5 KMGY - 2890771

Vestavné pouzdro, délka: 99 mm, s větracími štěrbinami, Dolní část, příčné spojení: integrovaná konektor sběrnice, barva: světle šedá, šířka: 22,5 mm, výška: 92 mm, počet pólů příčného spojení: 5

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice

Obchodní data

Objednací klíč 2890771
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356094214
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,035 kg
Číslo celní sazby 85472000
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít