Monitor - TRM 5015 - 2887629

Zobrazení se může lišit podle konfigurace.

Terminálové PC s dotykovou obrazovkou, 15" displej, uzavřené pouzdro. Konfigurovatelné: mj. operační paměť, datová paměť, síťová část a operační systém.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

TRM 5015 je výkonné terminálové PC s dotykovou obrazovkou a volitelným front USB, které je vestavěno do robustního hliníkového litého pouzdra. Odpadní teplo procesoru je odváděno přes zadní stěnu terminálu vytvořenou jako chladič do okolního vzduchu. Terminál je dodáván sériově se softwarovou klávesnicí. Na softwarové klávesnici jsou k dispozici všechna alfanumerická tlačítka standardní klávesnice. Navíc je možné přepnout na oddělenou číselnou klávesnici.
TRM 5015 je vybaven 15“ barevným displejem TFT s vysokou rozlišovací schopností s rozlišením 1024 x 768 obrazových bodů.
Montáž hliníkového litého pouzdra (IP65) je možná podle výběru pomocí kulové patky (nahoře/dole), výložníkového závěsu (nahoře/dole) nebo nástěnného držáku.
Kromě toho jsou konfigurovatelné následující prvky vybavení standardních PC jako je operační paměť, datová paměť, síťová část a operační systém.

Obchodní data

Objednací klíč 2887629
Ks/bal. 1
GTIN 4046356080217
Číslo celní sazby 85371091

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít