Dohledové relé - EMD-SL-LL-230 - 2885906

Dohledové relé pro sledování stavu hladiny vodivých kapalin, sledování minima a maxima, napájecí napětí 230 V AC, 2 přepínače

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Požadavky na bezpečnost a dostupnost systému trvale rostou - jedno v kterém oboru. Kromě strojírenství a chemického průmyslu jsou průběhy procesů stále rozsáhlejší i v technice zařízení a automatizační technice. I na energetiku jsou kladeny stále vyšší požadavky.
Pouze neustálým dohledem důležitých parametrů sítě a zařízení je možné dosáhnout bezporuchového a tím hospodárného provozu. Pro zamezení následků chyb nebo jejich udržení v mezích jsou v nabídce pro nejrůznější kontrolní úlohy elektronická dohledová relé série EMD.
Provozní stavy jsou signalizovány barevnými LED, vyskytlé chyby se mohou přes plovoucí kontakt přenést do řídicí jednotky nebo odpojit část zařízení. Některé varianty přístrojů jsou vybaveny zpožděním rozběhu a iniciace, aby krátkodobě tolerovaly naměřené hodnoty mimo nastavenou sledovanou oblast.

Vaše výhody

  • Dohled nad zkratem a přerušením vodiče
  • Testovací funkce s integrovaným testovacím/resetovacím tlačítkem
  • Variabilní rozmezí napájecího napětí
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2885906
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 255 (C-5-2019)
GTIN 4046356144148
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,193 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu AT (Rakousko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít