Rádiový modul - RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS - 2885650

Obousměrný, bezdrátový přenosový systém 2400 MHz, pro překonání velkých překážek, sestávající ze tří transceiverů (vysílač a přijímač)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Aby bylo možno překonat velké překážky (např. vrcholy kopců) nebo zvětšit dosah, je možno použít tzv. repeatery. Repeatery jsou jednoduché tansceivery se speciálním skokovým klíčem (Hopkey).

Vaše výhody

  • Není třeba zadávat žádné další parametry ani programovat
  • Připojitelných až osm rozšiřujících V/V modulů přes patku sběrnice
  • Bezlicenční pásmo 2,4 GHz ISM
  • Rádiová technologie Trusted Wireless s procesem frekvenčních skoků
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2885650
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 639 (IF-2011)
GTIN 4046356083942
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,615 kg
Číslo celní sazby 85176200

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít