Solární systém - RAD-SOL-SET-24-100 - 2885472

Solární systém 24 V / 100 Wp pro celosvětové použití. Sestávající ze solárního panelu, předem zapojeného rozvaděče s regulátorem nabíjení baterie, ze solárních baterií, z pojistek, přepěťové ochrany a montážního materiálu (včetně sloupových třmenů).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Kompletní solární systém, speciálně uzpůsobený pro energetické napájení rádiových modulů a modemů GSM. Předem zapojený rozvaděč s veškerými ochrannými a bezpečnostními zařízeními, solárním regulátorem, přepěťovou ochranou a dvěma solárními bateriemi. Dva solární moduly s montážním držákem pro nastavení různých úhlů sklonu modulu.

Vaše výhody

  • Stabilní montáž díky dodanému montážnímu materiálu
  • Předem propojený rozvaděč pro použití venku, na povrchu s bílým práškovým povrstvením, uzamykatelný, s regulátorem nabíjení baterie, zajištěním a přepěťovou ochranou
  • Montáž na standardní sloupy o průměru 76 mm

Obchodní data

Objednací klíč 2885472
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 655 (IF-2011)
GTIN 4046356049924
Hmotnost/kus (bez obalu) 120,000 kg
Číslo celní sazby 85013100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít