Kabel anténního svodu - RAD-CAB-EF142-5M - 2884525

Anténní kabel, vnější průměr: 5 mm, vnitřní vodič: flexibilní, útlum: 2,8 / 4,9 / 7,8 dB při 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, připojení: 2 x SMA (zástrčka), délka kabelu: 5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché položení díky flexibilnímu vnitřnímu vodiči
  • odolné vůči UV
  • Odolné vůči oleji
  • Bezhalogenový
  • Zpomalující hoření

Obchodní data

Objednací klíč 2884525
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 517 (C-8-2015)
GTIN 4046356114240
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,287 kg
Číslo celní sazby 85442000
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít