Mediální modul - FL IF 2FX ST-D - 2884033

Optický modul Interface pro připojení skleněných vláken 100Base-FX Multimode (1300 nm), ST, směr připojení dolů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Zákazníkům, kteří chtějí tento modul Interface používat v FL SWITCH MM HS (obj. č. 2832328) doporučujeme, aby si prostudovali dokument „Informace pro zákazníky pro moduly IF“, který najdou v části ke stažení tohoto modulu Interface.

Vaše výhody

  • Robustní ethernetový přenos také pro prostředí s velkým rušením při středním dosahu

Obchodní data

Objednací klíč 2884033
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 330 (C-6-2019)
GTIN 4046356049498
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,080 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít