Svodič přepětí typu 2 - VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM - 2882750

Kombinace z přepěťové ochrany Typ 2 a předjištění svodiče, s dohledem svodiče a předjištění, ve spojení s kontaktem dálkové signalizace. Provedení: 5vodičová soustava (L1, L2, L3, N, PE), montáž na nosnou lištu NS 35

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Předjištění svodiče odolné proti rázovému proudu
  • Kombinace svodičů typu 2 s integrovaným předjištěním svodiče
  • V případě přetížení přepěťové ochrany následuje odpojení všech pólů od sítě
  • Přes kontakt dálkové signalizace v případě chyby signalizace na monitorovací systémy
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Průchodně zásuvné svodiče přepětí typu 2
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2882750
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 74 (C-4-2019)
GTIN 4046356175845
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,914 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu HU (Maďarsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít