Svodič proudu blesku Typ 1 - FLT-CP-PLUS-1S-350 - 2882682

Zásuvný svodič proudu blesku, podle Typ 1/Class I/B, pro 1fázové sítě napájecího zdroje s odděleně položeným PE a N (L1, PE, N).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoké trvalé napětí 350 V AC pro sítě 230/400 V AC se silnými výkyvy napětí
  • S beznapěťovým kontaktem dálkové signalizace
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Termické rozpojovací zařízení každé jednotlivé zástrčky
  • Použitelné v oblasti před čítačem
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2882682
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 29 (C-6-2013)
GTIN 4046356098205
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,764 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít