Přístroj přepěťové ochrany typ 3 - MNT-TAE D - 2882381

Zásuvkové mezikusy s přepěťovou ochranou pro napájecí zdroj a signálové připojení koncového přístroje s analogovým nebo digitálním telekomunikačním rozhraním (VDSL až 50 MBit/s, na krátké vzdálenosti ( < 300 m ) až 80 MBit/s). Kabel je přiložen.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduchá obsluha
  • Dohled nad teplotou ochranného obvodu
  • Kompaktní ochrana pro koncová zařízení
  • Zelená LED - indikátor provozního stavu elektrického napájení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2882381
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 74 (C-4-2017)
GTIN 4046356073455
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,195 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít