Přístroj přepěťové ochrany - D-LAN-19"-20 - 2880134

19" modul s 20 porty s ochranou proti přepětí, pro datová rozhraní v sítích Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI dle Class D/EN 50173 (CAT5e), připojení na ochranný přístroj: zásuvky RJ45.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • 19" Rack pro zabudování do patrového rozvaděče
  • Ochrana všech osmi signálních vodičů datového kabelu
  • Bezpečné přenosové rychlosti až 1 GBit/s
  • Až 24 bran s přípojkou RJ45
  • Nepřímé zemnění přes doutnavý svodič přepětí v pouzdře
  • Přímé zemnění přes přípojku na tělese

Obchodní data

Objednací klíč 2880134
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 143 (C-4-2017)
GTIN 4017918962784
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,063 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít