Inline svorka funkce - IB IL RS 232-PRO-PAC - 2878722

Funkční svorka Inline RS -232, pro sériový přenos dat, kompletní s příslušenstvím (připojovací konektor a pole pro popis), 1 sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232, čisté komunikace procesních dat

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Sériová svorka komunikace Inline IL RS-232-PRO umožňuje snadné a rychlé napojení skenerů, vah a tiskáren do stávajících výrobních procesů.
Parametrizace a výměna dat se provádí výhradně po procesních datech. Při menších množstvích dat se tím dosahují rychlejší časy komunikace než při variantě PCP.
Díky různým protokolům a přenosovým rychlostem do 38400 Baud se dají obsluhovat různé aplikace.

Vaše výhody

  • Jeden sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232
  • Podpora různých protokolů
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2878722
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 206 (C-8-2015)
GTIN 4046356012430
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,166 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít