Svorky Inline - IB IL 24 DO 32/HD-NPN - 2878353

Vyobrazení ukazuje variantu IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 32 výstupů, 24 V DC, spínání NPN, 500 mA, připojení 1 vodičem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 32 digitálních výstupů, npn – spínací
  • Připojení aktorů 1vodičovou technikou
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
  • Celkový proud svorky: 8 A
  • Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2878353
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 69 (AX-2007)
GTIN 4046356048545
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít