I/O-modul - ILB PN 24 DI16 DIO16-2TX - 2878146

Inline, Block IO, PROFINET, Zásuvka RJ45, Digitální vstupy: 32 (16 pevných / 16 libovolně volitelných), 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 2 vodič, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • 16 / 32 vstupů 24 V DC
  • 16 výstupů 24 V DC, 500 mA
  • 2 zdířky RJ45 v úhlu 45°
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2878146
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 222 (C-8-2015)
GTIN 4046356048484
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,500 g
Číslo celní sazby 85389091