Řídicí jednotka - ILC 350 PN - 2876928

Inline-Controler s rozhraním PROFINET k vazbě na jiné řídicí jednotky, resp. systémy a možností programování dle IEC 61131-3, kompletní s konektorem pro připojení a popisovacím polem.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vysoce modulární řada řídicích jednotek Inline Controller Phoenix Contact je s ILC 350 PN doplněna o výkonný řadič PROFINET. Tato řídicí jednotka rozšiřuje oblast použití řadičů Inline Controller až na střední aplikace. Přímou integrací do automatizačního systému Inline lze kompaktní řídicí jednotku vysoce modulárně přizpůsobit příslušným požadavkům. Přes integrované rozhraní PROFINET se dá parametrizovat a programovat automatizačním softwarem PC Worx podle normy IEC 61131, vyměňuje paralelně data se servery OPC a komunikuje s účastníky dostupnými přes TCP/IP.

Řada řídicích jednotek Inline Controller pokrývá široké spektrum. Od vstupní varianty až po High End řídicí jednotku může uživatel nalézt řídicí jednotku vhodnou pro svou aplikaci. V portfoliu lze vybírat mezi řídicími jednotkami s různým výpočetním výkonem, s nebo bez řadiče PROFINET a s nebo bez atestu GL.

Vaše výhody

  • Engineering s PC Worx (IEC  61131-3)
  • Integrovaný řadič PROFINET a PROFINET Device
  • Integrované rozhraní Ethernet
  • Podpora četných protokolů jako: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL atd.
  • Plnohodnotný master polní sběrnice (8192 V/V body)
  • Systém Flash File
  • Server FTP
  • Integrovaný webový server pro vizualizaci pomocí WebVisit
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2876928
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 84 (C-6-2017)
GTIN 4046356048262
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,752 kg
Číslo celní sazby 85371091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít