Pouzdro elektroniky - ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY - 2869647

Pouzdra nosné lišty, Spodní díl pouzdra, vysoké provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 6,2 mm, výška: 93,1 mm, hloubka: 102,5 mm, barva: světle šedá (7035)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME MAX
  • Jednoduchá montáž
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 6,2 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2869647
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 683 (C-1-2013)
GTIN 4017918975142
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,038 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít