Kabel anténního svodu - RAD-CON-MCX-N-SB - 2867717

Anténní kabel, vnější průměr: 2,5 mm, vnitřní vodič: flexibilní, útlum: 0,9 dB při 900 MHz, připojení: MCX (zástrčka) -> N (zdířka), délka kabelu: 1,2 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché položení díky flexibilnímu vnitřnímu vodiči
  • Pro vnitřní prostory

Obchodní data

Objednací klíč 2867717
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 396 (C-6-2019)
GTIN 4017918945183
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,059 kg
Číslo celní sazby 85442000
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít