Kabel anténního svodu - RAD-PIG-EF316-N-SMA - 2867694

Anténní kabel, vnější průměr: 3,2 mm, vnitřní vodič: flexibilní, útlum: 0,5 / 0,7 / 0,9 dB při 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, připojení: SMA (zástrčka) -> N (zdířka), délka kabelu: 0,3 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro vnitřní prostory
  • odolné vůči UV
  • Odolné vůči oleji
  • Bezhalogenový
  • Zpomalující hoření

Obchodní data

Objednací klíč 2867694
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 200 (C-4-2019)
GTIN 4017918939069
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,046 kg
Číslo celní sazby 85442000
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít