Kabel anténního svodu - RAD-PIG-EF316-MCX-N - 2867681

Anténní kabel, vnější průměr: 3,2 mm, vnitřní vodič: flexibilní, útlum: 0,6 / 1,0 / 1,4 dB při 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, připojení: MCX (zástrčka) -> N (zdířka), délka kabelu: 0,5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • odolné vůči UV
  • Odolné vůči oleji
  • Bezhalogenový
  • Zpomalující hoření

Obchodní data

Objednací klíč 2867681
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 176 (C-4-2017)
GTIN 4017918939052
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,040 kg
Číslo celní sazby 85442000
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít