An error occured while your request was computed

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysílač lze nainstalovat na nosnou lištu nebo do venkovního prostředí (IP65)
  • Dva předprogramované transceivery, které spolu navzájem komunikují
  • Provoz v bezlicenčním pásmu ISM 902-928 MHz
  • Dvě všesměrové antény
  • Metoda rozprostření frekvence
  • Vysílače šířící se po vedení lze napájet buď 24 V DC , nebo 120/240 V AC
  • Přijímač pro montáž na nosnou lištu je napájen 24 V DC
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2867416
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 466 (C-8-2013)
GTIN 4046356046817
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,889 kg
Číslo celní sazby 85176990
Země původu CA (Kanada)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít