Zdroj napájení - QUINT-PS/1AC/48DC/10 - 2866682

Primárně taktovaný napájecí zdroj, QUINT POWER, Šroubové připojení, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), vstup: 1 fázové, výstup: 48 V DC / 10 A

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje QUINT POWER – s funkcemi na nejvyšší úrovni
Pro selektivní, a tím pádem úsporné zajištění zařízení spouští napájecí zdroje QUINT POWER jističe vedení s šestinásobným jmenovitým proudem magneticky, a proto velmi rychle. Vysoká dostupnost systému je navíc zajištěna preventivní kontrolou funkce, která hlásí před výskytem chyby kritické provozní stavy.
Spolehlivé spuštění těžkých zátěží probíhá se statickou výkonovou rezervou POWER BOOST. Díky nastavitelnému napětí jsou pokryty všechny oblasti od 5V DC ... 56 V DC.

Vaše výhody

  • Rychlá iniciace standardních jističů vedení
  • Spolehlivé spouštění chodu těžkých zátěží
  • Preventivní kontrola funkce
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866682
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 213 (C-4-2017)
GTIN 4046356307680
Hmotnost/kus (bez obalu) 1 600,000 g
Číslo celní sazby 85044030
Země původu TH (Thajsko)