Zdroj napájení - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653

Primárně taktovaný napájecí zdroj MINI POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 1,5 A, pro oblast hrozícího výbuchu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje MINI POWER pro techniku MaR
V měřicí, ovládací a regulační technice (MaR) je modulární elektronické pouzdro (ME) v současné době standardem. K tomu je MINI POWER vhodným síťovým zdrojem. Přístroje jsou flexibilní díky speciálním napětím a speciálním variantám.

Vaše výhody

  • Technika připojení se snadnou údržbou pomocí kódovaných konektorů COMBICON
  • K napájení napětím přes prvek patice (T-konektor) u stávajících napětí AC
  • Rozsah vstupního napětí 100 ... 240 V AC
  • Výstupní napětí 24 V DC
  • Pro až 60 modulů MINI Analog
  • Pro až 1,5 A sekundárních
  • Signalizace stavu a chyb přes diagnostické LED
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866653
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 237 (C-4-2017)
GTIN 4046356147989
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,250 kg
Číslo celní sazby 85044030
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít