Zdroj nepřerušeného napájení - TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 - 2866611

Zdroj nepřerušeného napájení s integrovaným síťovým zdrojem. Pro olověné AGM baterie MINI-BAT/24/DC/1.3 AH, QUINT-BAT/24DC se jmenovitou kapacitou od 3,4 AH do 12 AH. Vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 5 A Technologie připojení

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Modul zdroje nepřerušeného napájení TRIO s integrovaným napájecím zdrojem je obzvláště prostorově úsporný: modul zdroje nepřerušeného napájení a napájecí zdroj v jednom pouzdře. K doplnění systému zdroje nepřerušeného napájení je zapotřebí pouze jeden akumulátor energie.
Akumulátory energie v technologii olovo-AGM vyrovnávají výpadky až dvě hodiny při zatěžovacím proudu 5 A.

Vaše výhody

  • Soběstačný – při výpadcích sítě AC pracuje průmyslový PC bez přerušení dál
  • Časově úsporný – při obnovení napájecího napětí se průmyslový PC automaticky spustí
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866611
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 300 (C-4-2017)
GTIN 4046356311809
Hmotnost/kus (bez obalu) 1 147,000 g
Číslo celní sazby 85371091
Země původu CN (Čína)