Časové relé - ETD-SL-2T-I - 2866174

Zdroj impulzů s nastavitelnými časy impulzů a pauz (50 ms - 100 h), síťový napáječ se širokým rozsahem, 2 přepínače

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Požadavky na bezpečnost a dostupnost systému trvale rostou - jedno v kterém oboru. Kromě strojírenství a chemického průmyslu jsou průběhy procesů stále rozsáhlejší i v technice zařízení a automatizační technice. I na energetiku jsou kladeny stále vyšší požadavky.
Pro řízení časového průběhu v technice produkce a procesu jsou v nabídce časová relé série ETD.

Vaše výhody

  • Univerzální použití díky četným funkcím a volitelným časovým rozsahům
  • Variabilní rozmezí napájecího napětí
  • Časové rozsahy v několika milisekundách až po několik dní
  • 2 plovoucí výstupy přepínačů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866174
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 265 (C-5-2019)
GTIN 4046356046602
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,138 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu AT (Rakousko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít