Dohledové relé - EMD-FL-3V-400 - 2866064

Dohledové relé pro dohled 3fázových napětí 280...520 V AC, podpětí, Window, sledu fází, výpadku fází, asymetrie, síťový napáječ se širokým rozsahem, 2 přepínače

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Požadavky na bezpečnost a dostupnost systému trvale rostou - jedno v kterém oboru. Kromě strojírenství a chemického průmyslu jsou průběhy procesů stále rozsáhlejší i v technice zařízení a automatizační technice. I na energetiku jsou kladeny stále vyšší požadavky.
Pouze neustálým dohledem důležitých parametrů sítě a zařízení je možné dosáhnout bezporuchového a tím hospodárného provozu. Pro zamezení následků chyb nebo jejich udržení v mezích jsou v nabídce pro nejrůznější kontrolní úlohy elektronická dohledová relé série EMD.
Provozní stavy jsou signalizovány barevnými LED, vyskytlé chyby se mohou přes plovoucí kontakt přenést do řídicí jednotky nebo odpojit část zařízení. Některé varianty přístrojů jsou vybaveny zpožděním rozběhu a iniciace, aby krátkodobě tolerovaly naměřené hodnoty mimo nastavenou sledovanou oblast.

Vaše výhody

  • Nastavitelné přes potenciometr na přední straně
  • Variabilní rozmezí napájecího napětí
  • Nastavitelná asymetrie
  • Nastavitelné zpoždění reakce vypínače
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866064
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 268 (C-5-2017)
GTIN 4017918975029
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,164 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu AT (Rakousko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít