Oddělovač signálu - MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM - 2866006

Oddělovací zesilovač NAMUR Ex i. K provozu bezdotykových iniciátorů přiblížení a spínačů v oblasti s nebezpečím výbuchu. Pasivní tranzistorový výbuch (rezistivní podle normy EN 60947-5-6), transparentnost při chybě vedení do SIL 2 podle normy IEC 61508; šroubové připojení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vstup signálu: izolačně bezpečné [Ex ia]; pro přibližovací iniciátory NAMUR (EN 60947-5-6) nebo spínací kontakty
  • Signální výstup s rezistivním chováním (tranzistor), podle specifikace EN 60947-5-6
  • Signální výstup s transparentností chyb ve vedení, hlášením chyb ve vedení přímo přes signální výstup k PLC nebo PLS
  • Do frekvence spínání 5 kHz
  • Přepínatelný směr působení
  • Zapojitelná/odpojitelná detekce chyb ve vedení (LFD)
  • SIL 2 podle IEC/EN 61508
  • Galvanické 3cestné oddělení
  • Napájení energií a chybové hlášení je možné přes konektor na nosnou lištu
  • Zásuvné připojovací svorky, technika šroubového připojení
  • Instalace v zóně 2 schválena
  • Šířka pouzdra: 12,5 mm
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866006
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 157 (C-5-2017)
GTIN 4046356667876
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít