Napájecí/vstupní oddělovací zesilovač - MACX MCR-SL-RPSSI-I - 2865955

Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač, HART. Přenáší napájené nebo aktivní signály 0/4-20 mA do zátěže (aktivní nebo pasivní). Galvanické 3cestné oddělení; SIL 2 podle IEC 61508.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné přes konektor na nosnou lištu
  • Do SIL 2 podle EN 61508
  • Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
  • Galvanické 3cestné oddělení
  • Svorka s odporem 250 Ω pro zvýšení impedance HART u nízkoohmových systémů
  • Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in), s integrovanými zásuvnými zdířkami pro komunikátory HART
  • Obousměrný přenos digitálních komunikačních signálů HART
  • Výstup 0/4 ... 20 mA (aktivní nebo pasivní)
  • Vstup 0/4 ... 20 mA (napájecí nebo nenapájecí)
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2865955
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 120 (C-5-2019)
GTIN 4046356448314
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,126 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít