Oddělovací spínací zesilovač - MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - 2865489

Oddělovací zesilovač NAMUR v provedení Ex i, 2kanálový. K provozu bezdotykových iniciátorů přiblížení a spínačů v oblasti s nebezpečím výbuchu. Signály jsou transistorovými výstupy (pasivně) přenášeny do bezpečné oblasti. Detekce chyb (LFD), třícestné oddělení, SIL 2.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií a chybové hlášení je možné přes konektor na nosnou lištu
  • Do SIL 2 podle EN 61508
  • Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
  • Rozpoznání chyby vedení (LFD), zapnutelné/vypnutelné, chybové hlášení červeně blikající LED a zablokováním výstupu tranzistoru
  • Tranzistor signálního výstupu (pasivní); do 5 kHz
  • Přepínatelný směr působení (chování pracovního nebo klidového proudu)
  • Indikace LED pro napájecí napětí, stav sepnutí a poruchu podle NAMUR NE 44
  • Galvanické 3cestné oddělení
  • 2 kanálový
  • Vstup pro iniciátory přiblížení NAMUR (EN 60947-5-6), plovoucí nebo odporově zapojené kontakty, [Ex ia] IIC
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2865489
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 156 (C-5-2017)
GTIN 4046356160506
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,135 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít