Oddělovací spínací zesilovač - MACX MCR-SL-2NAM-R-UP - 2865052

2kanálový oddělovací zesilovač NAMUR s napájením s širokým rozsahem pro přibližovací iniciátory a přepínače. Jako signální výstup je k dispozici na každém kanálu relé s kontaktem přepínače. Rozpoznání chyb (LFD), 3cestné oddělení, šroubové připojení, SIL 2.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem „n“ (EN 60079-15)
  • Do SIL 2 podle EN 61508
  • Rozpoznání chyby vedení (LFD), zapnutelné/vypnutelné, chybové hlášení červeně blikající LED a odbuzením výstupního relé
  • Galvanické 3cestné oddělení
  • Indikace LED pro napájecí napětí, stav sepnutí a poruchu podle NAMUR NE 44
  • 2 kanálový
  • Napájení s širokým rozsahem 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Přepínatelný směr působení (chování pracovního nebo klidového proudu)
  • Relé signálního výstupu (přepínač)
  • Vstup pro iniciátory přiblížení NAMUR (EN 60947-5-6), plovoucí nebo odporově zapojené kontakty
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2865052
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 135 (C-5-2017)
GTIN 4046356491761
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,140 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít