Oddělovací spínací zesilovač - MACX MCR-SL-2NAM-T - 2865036

Oddělovací zesilovač NAMUR, 2kanálový pro provoz přibližovacích iniciátorů a přepínačů. Signály jsou přenášeny přes tranzistorové výstupy (pasivní) k úrovni řízení. Detekce chyb ve vedení, galvanické 3cestné oddělení, SIL 2, se šroubovým připojením.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií a chybové hlášení je možné přes konektor na nosnou lištu
  • Do SIL 2 podle EN 61508
  • Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
  • Rozpoznání chyby vedení (LFD), zapnutelné/vypnutelné, chybové hlášení červeně blikající LED a zablokováním výstupu tranzistoru
  • 2 kanálový
  • Vstup pro iniciátory přiblížení NAMUR (EN 60947-5-6), plovoucí nebo odporově zapojené kontakty
  • Přepínatelný směr působení (chování pracovního nebo klidového proudu)
  • Galvanické 3cestné oddělení
  • Indikace LED pro napájecí napětí, stav sepnutí a poruchu podle NAMUR NE 44
  • Tranzistor signálního výstupu (pasivní); do 5 kHz
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2865036
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 137 (C-5-2017)
GTIN 4046356491969
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,143 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít