Měřicí převodník odporového teploměru - MINI MCR-SL-PT100-UI - 2864435

Teplotní převodník MCR pro teplotní senzory Pt 100, konfigurovatelný prostřednictvím DIP přepínače, se šroubovým připojením, předkonfigurovaný (dodržte objednací klíč). Náhradní sortimentní položka: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

6,2 mm úzký MINI MCR-SL-PT100-UI... je konfigurovatelný, 3cestně oddělený převodník teploty. Je vhodný pro připojení odporových teploměrů Pt 100 podle IEC 60751 s technikou připojení 2, 3 a 4 vodiči.
Na straně výstupu jsou dostupné analogové normované signály 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA nebo 20...4 mA galvanicky oddělené.
Přepínače DIP, které jsou přístupné na straně pouzdra, umožňují konfiguraci následujících parametrů:
— technika připojení,
- k měřenému rozpětí teploty,
- výstupní signál a
- způsob vyhodnocení chyby.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) může volitelně následovat prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosnou lištu.

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Pro 2, 3, 4vodičové senzory Pt 100 podle IEC 60751
  • Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
  • Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
  • Teplotní rozsah od -150 °C do 850 °C
  • signálů Pt 100 na normované signály
  • 3cestné oddělení
  • Vysoce kompaktní převodník teploty ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2864435
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 105 (C-7-2015)
GTIN 4017918974855
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít